Informação geral
Observar as seguintes informações:
- Evitar a partida acidental do motor tomando medidas adequadas, por ex., desativando a liberação do estágio de saída removendo o conector das entradas binárias X20 no módulo de eixo. Além disso, dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigos.
- Utilizar apenas terminais para cabo fechados para evitar a saída de cabos flexíveis individuais.
- Para evitar vibrações mecânicas, fixar os condutores conectados usando meios adequados, por exemplo, fixando-os na placa de blindagem ou usando uma braçadeira na placa de fixação do painel elétrico.
- Desconectar apenas as seguintes conexões elétricas quando a energia estiver desligada: motor, rede, resistência de frenagem, freio, encoder, acumulador de energia, unidade de descarga.