Caso 1: caso estándar

El contactor de red K3 se conecta o abre únicamente a través del módulo de alimentación regenerativo mediante el relé de acoplamiento K1 conforme a los requisitos técnicos.

La conexión y desconexión de la tensión de alimentación la lleva a cabo el cliente de forma centralizada conmutando L1, L2, L3 y 24 V, p. ej. mediante un interruptor principal.

El bloqueo de precarga no está activado. En el módulo de alimentación regenerativo, los contactos X13:PCE y X13:GND están puenteados.

[1]

Relé de acoplamiento K1 para contactor de red K3

[2]

Contactor de red K3

[3]

Fusible de red

[4]

Filtro de red