情况1:默认情况

根据技术要求,电源接触器K3仅可由带馈电和再生能量单元的供电模块通过耦合继电器K1关闭或打开。

电源由客户方通过切换L1、L2、L3和24V(例如通过一个总开关)集中接通和关闭。

预充电锁定未激活。在带馈电和再生能量单元的供电模块上,触点X13:PCE和X13:GND已桥接。

[1]

用于电源接触器K3的耦合继电器K1

[2]

电源接触器K3

[3]

电源保险

[4]

进线滤波器