Funcionamiento de motores antiexplosivos
Los variadores del sistema modular de automatización MOVI-C® son apropiados para el funcionamiento de motores antiexplosivos. Para las series de motores antiexplosivos de SEW‑EURODRIVE, los parámetros necesarios se configuran automáticamente durante la puesta en marcha.
Tenga en cuenta que no es admisible la evaluación del sensor de temperatura del motor. Para la evaluación del sensor de temperatura del motor, utilice un disparador que cumpla con la directiva 2014/34/UE.
Encontrará más información sobre el funcionamiento de los motores de CA antiexplosivos en las instrucciones de funcionamiento de los motores.