Operação de motores à prova de explosão
Os conversores do sistema de automação modular MOVI-C® são adequados para a operação de motores à prova de explosão. Para a série de motores à prova de explosão da SEW-EURODRIVE, os parâmetros necessários são ajustados automaticamente durante a colocação em operação.
Observe que a avaliação do sensor de temperatura do motor pelo conversor não é permitida. Para avaliar o sensor de temperatura do motor, utilizar uma unidade de disparo externa que esteja em conformidade com a Diretiva 2014/34/UE.
Mais informações sobre a operação de motores CA à prova de explosão podem ser encontradas nas instruções de operação do motor.