Función de ahorro de energía

Los variadores del módulo de automatización MOVI-C® disponen de diferentes funciones para ahorrar energía:

  • Ajuste de la velocidad específico de la aplicación
  • Modo standby
  • Reducción de las pérdidas del motor gracias a métodos de control innovadores (optimización del flujo)
  • Aprovechamiento de la energía de frenado mediante la recuperación de energía de frenado
  • Mayor eficiencia energética gracias a la gestión de la potencia y la energía con acumuladores de energía