Función de contador

La función de contador cuenta cambios de flanco en una entrada binaria del variador. Mediante parametrización se puede establecer qué flancos se cuentan y en qué sentido. Con cada cambio de flanco, el contador aumenta o disminuye el valor en 1. El valor de contador no se guarda de forma volátil. Tras desconectar y volver a conectar el variador, el contador se restablece a 0.

Esta función solo está disponible en el módulo de un eje MDA..