Função do contador

A função de contador conta as mudanças de flanco em uma entrada digital do conversor. Por meio da parametrização, é possível determinar quais flancos são contados em qual direção. A cada mudança de flanco, o contador aumenta ou diminui o valor em 1. O valor do contador é armazenado na memória volátil. Após um ciclo de energia do conversor, o contador é zerado.

Esta função está disponível somente no módulo de eixo único MDA...