Regulador PID
El regulador PID actúa como un regulador independiente que calcula una diferencia de regulación a partir de un valor de consigna y un valor real, y la controla. El regulador PID puede utilizarse, por ejemplo, para controlar la temperatura, la presión u otras aplicaciones. El regulador PID se puede conectar y desconectar.
Esta función solo está disponible en el módulo de un eje MDA..