Contactor de levas

La función "contactor de levas" representa un contactor de levas mecánico. Con un contactor de levas se pueden controlar actuadores o secuencias de la máquina durante una secuencia de movimiento. Un contactor de levas se compone de varias pistas de leva. Cada pista de leva tiene asignada una señal de conmutación binaria. Por su parte, una pista de leva se subdivide en ventanas de levas. Una ventana de levas es un rango de valores en el que la señal de conmutación de la pista de leva acepta un valor definido determinado. Para estos variadores se puede definir un total de 16 ventanas de levas, cada una de las cuales se puede asignar a 4 pistas de leva. Cada pista de leva genera una señal de conmutación binaria que se aplica en cuanto la posición real se encuentra dentro de una de las ventanas de levas asignadas. Las pistas de leva se procesan con una duración de ciclo de 500 µs. La señal de conmutación puede emitirse en una salida binaria o en un bit de datos de proceso.

Esta función solo está disponible en el módulo de un eje MDA..