凸轮开关

“凸轮开关”功能映射机械凸轮开关。通过凸轮开关,可在运动过程中控制执行器或机器流程。凸轮开关由多个凸轮通道组成。每个凸轮通道都分配有一个二进制开关信号。一个凸轮通道又被划分为多个凸轮窗口。凸轮窗口是一个数值范围,在这个范围内,凸轮通道的开关信号接受特定的定义值。对于这些变频器,可定义总共16个凸轮窗口,每个窗口可以分配4个凸轮通道。每个凸轮通道产生一个二进制开关信号,只要实际位置在其中一个指定的凸轮窗内,就会发出该信号。将以500 µs的循环周期来处理凸轮通道。开关信号可在数字量输出端或过程数据位上进行输出。

该功能仅可用于单轴模块MDA..。