Entradas binarias

Especificación

Número

4

Versión

Conforme a IEC 61131-2

Duración del ciclo

1 ms

Tiempo de respuesta

100 μs más la duración del ciclo

Corriente máxima de salida
salida de tensión auxiliar X20:1 y X21:1

50 mA

Consumo de corriente

3 mA con 30 V

Contactos de conexión X20

Conector enchufable

X21:2 (sólo MDP92A-0250..)

DI03: de libre programación

X20:8 – 10

DI00: libre programación, preasignada con "bloqueo de la etapa de salida"

DI01 – DI02: de libre programación, o asignado a través de MOVIKIT®