Salidas binarias
Especificación | |
|---|---|
Número | 4 |
Versión | Conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 1 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Protección contra cortocircuito | Sí |
Contactos de conexión X20 | |
X20:4 – 7 | DO00 – DO03: de libre programación, o asignado a través de MOVIKIT® |