数字量输出端
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 4 |
规格 | 符合IEC 61131-2 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 175 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
短路保护 | 是 |
连接触点X20 | |
X20:4 – 7 | DO00 – DO03:可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 4 |
规格 | 符合IEC 61131-2 |
循环周期 | 1 ms |
反应时间 | 175 μs加循环周期 |
最大输出电流 | 50 mA |
短路保护 | 是 |
连接触点X20 | |
X20:4 – 7 | DO00 – DO03:可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |