Entradas digitais
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 4 |
Versão | Conforme IEC 61131-2 |
Duração do ciclo | 1 ms |
Tempo de resposta | 100 μs mais duração do ciclo |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Consumo de corrente | 3 mA a 30 V |
Contatos da conexão X20 | |
X21:2 (somente MDP92A-0250..) | DI03: livremente programável |
X20:8 – 10 | DI00: livremente programável, pré-atribuído com "bloqueio dos estágios de saída" DI01 – DI02: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT® |