Conexión con un cable híbrido

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Para la colocación del apantallado, emplee las chapas de apantallado previstas para ello en el módulo de eje.
  • Coloque el apantallamiento del cable híbrido en todo el perímetro en una superficie grande.
  • Mantenga la distancia o la longitud del cable entre la conexión del apantallamiento y la conexión para los hilos del cable lo más corta posible.
  • La longitud expuesta del cable coaxial no debe superar los 50 cm con el fin de evitar errores de comunicación. Encontrará más información en el anexo correspondiente a las instrucciones de funcionamiento "Integración digital de motor MOVILINK® DDI Toolset 1".