Conexão ao usar um cabo híbrido
Observar as seguintes informações:
- Para o suporte da blindagem, utilizar as placas de blindagem previstas para tal no módulo de eixo.
- Colocar a blindagem do cabo híbrido sobre uma grande área em toda a circunferência.
- Manter a distância ou comprimento do cabo entre a conexão da blindagem e a conexão dos fios do cabo o mais curto possível.
- Para evitar erros de comunicação, o comprimento exposto do condutor coaxial não deve exceder 50 cm. Mais informações podem ser encontradas no adendo às instruções de operação "Conjunto de ferramentas 1 para integração digital do motor MOVILINK® DDI".
Informações adicionais