Equipamiento de varios módulos condensadores MDC90A-0120.. con sondas térmicas

La sonda térmica se puede vigilar mediante el MOVI-C® CONTROLLER del programa de aplicación.

Aquí es necesario el uso de más hardware, como p. ej., el módulo I/O OAI45C. La pre-resistencia del paquete de accesorios no se necesita en este caso.

La sonda térmica Pt1000 es un elemento no polarizado como resistencia de temperatura debido al aislamiento utilizado, lo que permite varias opciones de conexión a través de un módulo I/O adecuado del controlador lógico programable.

El diseño de la sonda y del cable permite la conexión de la sonda tanto en tecnología de 3 conductores como en tecnología de 2 conductores.

En el caso de una conexión con tecnología de 2 conductores, uno de los dos conductores rojos debe estar aislado al final del cable y guardado de forma adecuada en el área de conexión.