Equipamiento de un solo módulo condensador MDC90A-0120.. con la sonda térmica
La sonda térmica de cada módulo condensador se puede conectar directamente a la unidad MDP92A-.. o MDE90A-..
La sonda del paquete de accesorios no está polarizada. SEW‑EURODRIVE recomienda conectar las conexiones rojas con la pre-resistencia y la borna X33:3, así como la conexión blanca con la borna X33:8. La pre-resistencia se debe conectar con una conexión roja de la sonda, así como con la borna X33:2.

Alternativamente es posible la conexión de la sonda térmica a un módulo I/O según el capítulo siguiente.