为多个电容模块MDC90A-0120..配备温度传感器

温度传感器可以通过MOVI-C® CONTROLLER由应用程序进行监控。

为此,必须使用其他硬件,例如I/O模块OAI45C。在这种情况下,无需使用附件包中的前置电阻。

温度传感器Pt1000作为温度电阻由于所使用的绝缘层是未极化的元件,它通过可编程控制器的合适的I/O模块可以实现不同的连接选项。

传感器和导线的设计,使得传感器既可以在3线制也可以在2线制系统中进行连接。

对于2线制系统中的连接,两根红色导线中的一根必须在导线末端进行绝缘,并且以合适的方式存放在布线空间中。