Respuestas en caso de fallo estándar en el módulo de alimentación MDP92A.. y en el módulo de convertidor CC/CC MDE90A..

Respuesta en caso de fallo

Descripción

Sin respuesta

El módulo de alimentación ignora el evento.

Advertencia con reseteo automático

El módulo de alimentación emite un mensaje de aviso con reseteo automático. Después de eliminar la causa del fallo, el fallo se restablece automáticamente.

Advertencia

El módulo de alimentación emite un mensaje de aviso.

Bloqueo de la etapa final (estándar)

La etapa de salida se desactiva.

Bloqueo de la etapa final (crítica)

La etapa de salida se desactiva.

Bloquear freno chopper

La etapa de salida y el freno chopper se desactivan.

Reseteo automático significa: La eliminación de la causa del fallo provoca la confirmación del fallo. El módulo de alimentación vuelve automáticamente al funcionamiento antes del fallo. La tensión y la corriente pueden volver a aumentar automáticamente.