Fallos parametrizables en el módulo de alimentación MDP92A.. y en el módulo de convertidor CC/CC MDE90A..

Fallos parametrizables

Descripción

N.° índice

Posibles respuesta en caso de fallo

Fallo de fase de red

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un fallo de fase de red.

8622.4

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Bloqueo de la etapa final (estándar)

Fallo de red

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un fallo de red.

8622.9

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Advertencia con reseteo automático
  • Bloqueo de la etapa final (estándar)
  • Bloqueo de la etapa final (crítica)

Desbordamiento bus de campo

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un desbordamiento en EtherCAT®/SBusPLUS (tiempo de desbordamiento, índice 8455.3).

8622.6

  • Advertencia
  • Advertencia con reseteo automático
  • Bloqueo de la etapa final (estándar)
  • Bloqueo de la etapa final (crítica)
  • Bloqueo de la etapa de salida (crítico) con reseteo automático

Subtensión de red

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a una subtensión de red.

8622.23

  • Sin reacción
  • Advertencia

Fallo externo

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un mensaje de fallo de una fuente de fallos externa.

 

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Bloqueo de la etapa final (estándar)