Tamaños 2, MDA90A-0160, 0240

A | Vista desde arriba |
[1] | EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT |
[2] | X6: Conexión desconexión segura de par (STO) |
[3] | X30 OUT: Bus de sistema |
[4] | X30 IN: Bus de sistema |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[5] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[6] | X31: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE |
[7] | X20: Entradas binarias |
[8] | X21: Salidas binarias |
[9] | Interruptor de ID de EtherCAT® |
[10] | Display de 7 segmentos |
[11] | X15: Conexión de encoder de motor |
[12] | X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V |
[13] | Conexión barra conductora PE |
[14] | X4: Conexión barra conductora circuito intermedio |
[15] | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia |
[16] | Etiqueta del producto con código QR |
[17] | Ranura para tarjeta |
[18] | LED de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERR" |
|
|
C | Vista desde abajo |
[19] | X10: Conexión control del freno y vigilancia de temperatura del motor |
[20] | X2: Conexión del motor |
[21] | Conexión PE en la carcasa |
[22] | X16: Conexión MOVILINK® DDI |