Tamanho 2, MDA90A-0160, 0240

A | Vista de cima |
[1] | EMC: parafuso de contato para redes TN/TT |
[2] | X6: conexão para desligamento seguro (STO) |
[3] | X30 OUT: system bus |
[4] | X30 IN: system bus |
|
|
B | Vista frontal |
[5] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[6] | X31: interface do SEW Service da SEW-EURODRIVE |
[7] | X20: entradas digitais |
[8] | X21: saídas digitais |
[9] | Chave de ID EtherCAT® |
[10] | Display de 7 segmentos |
[11] | X15: conexão do encoder do motor |
[12] | X5: conexão do barramento de tensão de alimentação externa de 24 V |
[13] | Conexão do barramento PE |
[14] | X4: conexão do barramento do circuito intermediário |
[15] | Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal |
[16] | Etiqueta do produto com código QR |
[17] | Slot de cartão |
[18] | LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERR" |
|
|
C | Vista de baixo |
[19] | X10: conexão do sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor |
[20] | X2: conexão do motor |
[21] | Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[22] | X16: conexão MOVILINK® DDI |