Tamaño 2, MDP90A-0250

A | Vista desde arriba |
[1] | EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT |
[2] | X7: Vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado |
[3] | X30 OUT: Bus de sistema |
[4] | X30 IN: Bus de sistema |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[5] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[6] | Etiqueta del producto con código QR |
[7] | Display de 7 segmentos |
[8] | Power: Indicador LED de tensión del circuito intermedio |
[9] | X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V |
[10] | Conexión barra conductora PE |
[11] | X4: Conexión barra conductora circuito intermedio |
[12] | X1: Conexión de red |
[13] | X3: Conexión de la resistencia de frenado |
[14] | 3 × Conexión PE en la carcasa |
[15] | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia |