规格2,MDP90A-0250
A | 俯视图 |
[1] | EMC:TN/TT网络的接线螺钉 |
[2] | X7: 制动电阻温度监控 |
[3] | X30 OUT: 系统总线 |
[4] | X30 IN: 系统总线 |
| |
B | 正视图 |
[5] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[6] | 带二维码的产品标签 |
[7] | 7段数码管显示器 |
[8] | Power:直流侧电压LED指示灯 |
[9] | X5: 24V电源电压汇流排的接口 |
[10] | PI汇流排的接口 |
[11] | X4: 直流侧汇流排的接口 |
[12] | X1: 电源接头 |
[13] | X3: 制动电阻连接 |
[14] | 3 ×箱体的PE接头 |
[15] | 信号线和动力电缆屏蔽板 |