Tamaños 3, MDP90A-0500, 0750

A

Vista desde arriba

[1]

EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT

[2]

X7: Vigilancia de temperatura de la resistencia de frenado

[3]

X30 OUT: Bus de sistema

[4]

X30 IN: Bus de sistema

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[5]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[6]

Etiqueta del producto con código QR

[7]

Display de 7 segmentos

[8]

Power: Indicador LED de tensión del circuito intermedio

[9]

X5: Conexión barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V

[10]

Conexión barra conductora PE

[11]

X4: Conexión barra conductora circuito intermedio

[12]

X1: Conexión de red

[13]

Conexión PE en la carcasa

[14]

X3: Conexión de la resistencia de frenado

[15]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

 

 

C

Vista desde abajo

[16]

X1: Conexión de red

[17]

X3: Conexión de la resistencia de frenado