带适配器的平行轴标准减速器

驱动装置

R..7 ADC

DCA...

F..27 ADC

DCA..

技术数据

输出转速

n输出

min-1

30 – 1246

28 – 246

持续输出扭矩

M输出

Nm

最大130

最大130

允许的径向力,输出侧,在M输出

F横向

N

最大4230

最大4500

传动比

i

3.21 – 135.09

16.28 – 140.74

规格变型

空心轴

X

实心轴

X

X