Achsparallele Standard-Getriebe mit Adapter

Antriebseinheit

R..7 ADC

DCA...

F..27 ADC

DCA..

Technische Daten

Abtriebsdrehzahl

na

min-1

30 – 1246

28 – 246

Dauerabtriebsmoment

Ma

Nm

Bis zu 130

Bis zu 130

Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma

FRa

N

Bis zu 4230

Bis zu 4500

Übersetzungen

i

3.21 – 135.09

16.28 – 140.74

Ausführungsvarianten

Hohlwelle

X

Vollwelle

X

X