Reductor estándar de ejes paralelos con adaptador
Unidad de accionamiento | R..7 ADC DCA... | F..27 ADC DCA.. | |
|---|---|---|---|
|
|
| |
Velocidad de salida | na min-1 | 30 – 1246 | 28 – 246 |
Par de salida continuo | Ma Nm | Hasta 130 | Hasta 130 |
Carga radial permitida en el lado de salida con Ma | FRa N | Hasta 4230 | Hasta 4500 |
Transmisiones | i | 3.21 – 135.09 | 16.28 – 140.74 |
Variantes de ejecución | |||
Eje hueco | – | X | |
Eje macizo | X | X | |