Montagem de elementos de acionamento e de saída
AVISO
Danos na unidade de rolamento, carcaça ou nos eixos causados pela montagem incorreta.
Possíveis danos materiais.
- Se possível, montar os elementos de acionamento e de saída usando um dispositivo de montagem (ver abaixo). Para fixação, utilizar o furo de centração com rosca que está localizado na ponta de eixo.
- Nunca instalar polias, acoplamentos, pinhões etc. na ponta de eixo batendo com um martelo.
- No caso de montagem de polias, certificar-se de que a correia está tensionada corretamente, de acordo com as instruções do fabricante.
- Garantir que os elementos de transmissão estão equilibrados e não causem forças radiais ou axiais não permitidas.
INFORMAÇÃO

Se o elemento de saída for pintado com um lubrificante ou aquecido a pouco mais de 80 °C – 100 °C, a montagem será facilitada.
Informações adicionais