Montage des éléments côté entrée et côté sortie

ATTENTION

Endommagement des roulements, du carter ou des arbres dû à un montage non conforme.
Risque de dommages matériels.
  • Si possible, utiliser un dispositif de montage pour mettre en place les éléments côté entrée et côté sortie (voir ci-dessous). Pour la fixation, utiliser l'orifice de centrage avec trou taraudé se trouvant sur le bout d'arbre.
  • En aucun cas, ne se servir d'un marteau pour mettre en place les poulies, les accouplements, les pignons etc. sur les bouts d'arbre.
  • Lors du montage des poulies, respecter la tension correcte de la courroie conformément aux indications du fabricant.
  • S'assurer que les éléments de transmission montés sont équilibrés et ne génèrent pas de forces radiales ou axiales non admissibles.

REMARQUE

L'application de produit antigrippant sur l'élément de sortie ou son préchauffage à une température comprise entre 80 °C et 100 °C pendant une courte durée facilite le montage.