安装输入部件和输出部件

注意

错误的装配会损坏轴承、箱体或轴。
可能造成财产损失。
  • 如果可能的话,可使用装配夹具安装驱动和输出单元(见下文)。使用位于轴端、带螺纹的中心孔进行定位。
  • 严禁用锤击方式将皮带轮、联轴器、小齿轮等推至轴端。
  • 装配皮带轮时,注意按照制造商说明正确张紧皮带。
  • 确保装配好的传输元件处于平衡状态,不会造成不允许的径向或轴向载荷。

提示

为输出单元涂抹润滑剂,或短时间加热至80 °C ~ 100 °C,可以简化装配工作。