Réducteurs à renvoi d'angle standards avec adaptateur
Unité d'entraînement | W..9 ADC DCA.. | |
|---|---|---|
|
| |
Vitesse de sortie | na min-1 | 19 – 678 |
Couple de sortie permanent | Ma Nm | Jusqu'à 200 |
Charge radiale admissible côté sortie avec Ma | FRa N | Jusqu'à 6820 |
Rapport de réduction | i | 5.6 – 210.49 |
Variantes d'exécution | ||
Arbre creux | X | |
Arbre sortant | X | |