Reductor de ejes perpendiculares estándar con adaptador

Unidad de accionamiento

W..9 ADC

DCA..

Datos técnicos

Velocidad de salida

na

min-1

19 – 678

Par de salida continuo

Ma

Nm

Hasta 200

Carga radial permitida en el lado de salida con Ma

FRa

N

Hasta 6820

Transmisiones

i

5.6 – 210.49

Variantes de ejecución

Eje hueco

X

Eje macizo

X