Mata in styvhet och spelfrihet

Gör så här:

  1. Välj Optimering drivlina > Regleringsdynamik > Inmatning.
  2. Välj skalan Stiffness (Styvhet) och tryck på "OK". Välj ett värde med höger-/vänsterknapparna. Du kan även mata in värdet som tal.
  3. Tryck på "OK".
  4. Välj skalan Zero clearance (Spelfrihet) och tryck på "OK". Välj ett värde med höger-/vänsterknapparna. Du kan även mata in värdet som tal.
  5. Tryck på "OK".
  6. Tryck på knappen "Esc" för att lämna menyn.
  • Du har ställt in regleringsdynamiken.