Invoer van stijfheid en speling

Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer in het menu Optimalisatie aandrijfstreng > Regelaardynamiek > Invoer
  2. Selecteer de schaalverdeling Stiffness (Stijfheid) en tip op de toets <OK>. Stel de gewenste waarde in met de toetsen pijl <rechts/links>. U kunt ook de waarde als getal invoeren.
  3. Tip de toets <OK> aan.
  4. Selecteer de schaalverdeling Zero clearance (Speling) en tip op de toets <OK>. Stel de gewenste waarde in met de toetsen pijl rechts/links. U kunt ook de waarde als getal invoeren.
  5. Tip de toets <OK> aan.
  6. Om het menu te verlaten, tipt u de toets <Esc> aan.
  • U heeft de regelaardynamiek ingesteld.