Optimering drivlina

I menyn Optimering drivlina kan du optimera lastens tröghetsmoment och ställa in regleringsdynamiken.

Detta kan göras på olika sätt.

  • Manuell inmatning av värdet (drivenheten måste inte köras)
  • Mätning i PLC-drift
  • Mätning i varvtalsdrift
  • Mätning i pendeldrift
  • Mätning i pulsdrift

VARNING

Fara på grund av oväntad start.
Dödsfall eller allvarliga personskador.
  • Om du trycker på RUN-knappen aktiveras omformaren och startar med det eventuellt tidigare inställda varvtalet.
  • Om du avbryter manuell drift blir de aktuella börvärdena aktiva. Börvärden kan anges med digitala ingångar eller processdata.
  • Kontrollera att det inte finns några personer i området med roterande delar innan du startar manuellt läge.