Diagnóstico MOVIKIT®

Para uma colocação em operação rápida e verificação do controle e da aplicação, todos os módulos de software MOVIKIT® dispõem de um monitor de diagnóstico. Esse monitor de diagnóstico possui também um modo de comando para pura operação de monitor com o qual as funções do módulo de software do MOVISUITE® podem ser controladas.

A interface do usuário de diagnóstico do MOVIKIT® está estruturada da seguinte forma:

[1]

Tecla para alternar entre "Controle de PC" e "Modo de operação do monitor"

[2]

Estado da unidade

[3]

Estado do módulo

[4]

Visão geral dos bits de dados cíclicos

[5]

Visão geral das entradas e saídas digitais

[6]

Valor atual em unidades do usuário

[7]

Visão geral da configuração da atribuição do sensor

[8]

Visão geral dos dados de entrada e de saída do processo