MOVIKIT®-Diagnose
Zur schnellen Inbetriebnahme und Prüfung der Ansteuerung und der Applikation verfügen alle MOVIKIT®-Softwaremodule über einen Diagnosemonitor. Der Diagnosemonitor hat zusätzlich zum reinen Monitorbetrieb auch einen Steuerungsbetrieb, mit dem die Funktionen des Softwaremoduls aus MOVISUITE® gesteuert werden können.
Die Benutzeroberfläche der MOVIKIT®-Diagnose ist folgendermaßen aufgebaut:
[1] | Schaltfläche zum Wechseln zwischen "PC-Steuerung" und " Monitorbetrieb" |
[2] | Gerätestatus |
[3] | Modulstatus |
[4] | Übersicht der zyklischen Datenbits |
[5] | Übersicht Digitaleingänge und Digitalausgänge |
[6] | Istwert in Anwendereinheiten |
[7] | Übersicht der Konfiguration der Sensorbelegung |
[8] | Übersicht der Prozess-Ein- und Ausgangsdaten |
Weiterführende Informationen