Diagnóstico MOVIKIT®

Para la puesta en marcha rápida y la comprobación del control y de la aplicación, todos los módulos de software MOVIKIT® disponen de un monitor de diagnóstico. El monitor de diagnóstico tiene adicionalmente para el puro modo monitor también un modo de control con el cual se pueden controlar desde MOVISUITE® las funciones del módulo de software.

La interfaz de usuario del diagnóstico MOVIKIT® tiene la siguiente estructura:

[1]

Botón para cambiar entre "Control de PC" y " Modo monitor"

[2]

Estado de la unidad

[3]

Estado del módulo

[4]

Resumen de bits de datos cíclicos

[5]

Resumen de entradas y salidas binarias

[6]

Valor real en unidades de usuario

[7]

Resumen de la configuración de la asignación de sensores

[8]

Resumen de los datos de entrada y salida del proceso