Übersicht Betriebsarten

Modus 0
(Standard)

  • Mapping 0: positive/negative Drehrichtung + 4 Drehzahlsollwerte
  • Mapping 1: positive/negative Drehrichtung + 2 Drehzahlsollwerte +
    2 unterschiedliche Rampen

Modus 1
(Stopp mit einem Sensor)

  • Mapping 0: positive/negative Drehrichtung + 4 Drehzahlsollwerte +
    Stoppsensor
  • Mapping 1: positive/negative Drehrichtung + 2 Drehzahlsollwerte +
    Bit zur Aktvierung/Deaktivierung Stoppsensor

Modus 2
(Stopp mit 2 Sensoren - Neustart in beide Richtungen möglich)

  • Mapping 0/1: positive/negative Drehrichtung + 4 Drehzahlsollwerte +
    2 Stoppsensoren

Modus 3
(Stopp mit 2 Sensoren - Neustart nur in entgegengesetzter Richtung möglich)

  • Mapping 0/1: positive/negative Drehrichtung + 4 Drehzahlsollwerte +
    2 Stoppsensoren