Terminologia
- A denominação "F‑DI" indica uma entrada digital segura.
- O nome do opcional de segurança na descrição do catálogo é SBA. O opcional de segurança CSB72A é um derivado da linha de produtos MOVISAFE® CS..A.
- A denominação "CS..A" é utilizada como termo genérico para todas as variantes da linha de produtos MOVISAFE® CS..A. Se for feita uma referência na documentação a uma determinada variante de design, será utilizada a denominação completa.
- O termo "seguro" utilizado a seguir refere-se à classificação como uma função segura baseada na EN ISO 13849-1.
- PROFIsafe, Safety over EtherCAT® e CIP Safety™ são normas tecnológicas para um sistema fieldbus seguro (protocolo de segurança). Quando é feita referência na documentação a um protocolo de segurança específico, é utilizada a designação completa.
- MOVISUITE® é o software de engenharia/colocação em operação do sistema de automação modular MOVI-C®.
- A ferramenta de parametrização "Assist CS.." é a interface de parametrização no MOVISUITE® para o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A.
- Os nomes dos parâmetros são mostrados em itálico.
- A função do componente de segurança SS1, de acordo com a EN 61800-5-2, é descrita do seguinte modo:
- SS1-t corresponde à representação anterior de SS1(c)