定义
- “F-DI”标识代表安全型数字量输入端。
- 产品目录中的安全选件名称为SBA。CSB72A安全选件是MOVISAFE® CS..A产品系列的衍生产品。
- “CS..A”这一名称被用作MOVISAFE® CS..A产品线所有衍生产品的总称。当本文档提到特定一款衍生产品时,才会使用该产品的完整名称。
- 后文使用的术语“安全”是指基于EN ISO 13849-1的安全功能分类。
- PROFIsafe、Safety over EtherCAT®和CIP Safety™是用于布设安全现场总线系统的技术标准(安全协议)。当本文档提到特定一种安全协议时,才会使用该产品的完整名称。
- MOVISUITE®是MOVI-C®自动化模块系统的调试/工程设计软件。
- 参数设定工具“Assist CS..”是MOVISUITE®中用于安全选件MOVISAFE® CS..A的参数设定界面。
- 参数名称以斜体显示。
- 安全子功能SS1按照当前适用的EN 61800‑5‑2标准描述如下:
- SS1-t相当于SS1(c) 的先前表示法