Definiciones de términos
- La denominación "F-DI" representa una entrada binaria segura.
- La designación de la opción de seguridad en la designación de catálogo es SBA. La opción de seguridad CSB72A es un derivado de la línea de productos MOVISAFE® CS..A.
- La denominación "CS..A" se utiliza como concepto general para todos los elementos derivados de la línea de productos MOVISAFE® CS..A. Si en la documentación se hace referencia a un derivado concreto, se utilizará la denominación completa.
- El término "seguro" utilizado en lo sucesivo hace referencia respectivamente a la clasificación como función segura sobre la base de la norma EN ISO 13849-1.
- PROFIsafe, Safety over EtherCAT® y CIP Safety™ son estándares tecnológicos para un sistema de bus de campo seguro (protocolo de seguridad). Si en la documentación se hace referencia a un protocolo de seguridad concreto, se utilizará la denominación completa.
- MOVISUITE® es el software de puesta en marcha/ Ingeniería del módulo de automatización MOVI-C®.
- La herramienta de parametrización "Assist CS.." es la interfaz de parametrización de MOVISUITE® para la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Los nombres de parámetros se muestran en cursiva.
- La función parcial de seguridad SS1 se describe, conforme a la norma EN 61800‑5‑2 actualmente vigente, como sigue:
- SS1-t se corresponde con la representación antigua de la SS1(c)