Conceito de segurança STO

A unidade deve ter a capacidade de executar a função do componente de segurança "Torque desligado de modo seguro" conforme EN 61800-5-2:

  • A função STO é ativada através do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A.
  • Através de uma estrutura interna com diagnóstico, é impedida a geração de trens de pulsos no estágio de potência de saída (IGBT).
  • Se o diagnóstico interno detectar uma irregularidade, os sinais PWM são desligados permanentemente.
  • Se o diagnóstico interno da comutação STO detectar uma irregularidade, os sinais PWM serão bloqueados, ou seja, o STO é ativado. O bloqueio requer uma reinicialização desligando e ligando novamente a tensão de alimentação 24 VCC da unidade ou um reconhecimento do opcional de segurança via entrada digital F-DI ou via PROFIsafe.