Concepto de seguridad STO

La unidad debe ser capaz de ejecutar la función parcial de seguridad "Desconexión segura de par" según EN 61800-5-2:

  • La función STO se activa mediante la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
  • Mediante una estructura interna con diagnóstico se evita la generación de secuencias de impulsos en la etapa de salida de potencia (IGBT).
  • Si el diagnóstico interno detecta un fallo, se desconectan permanentemente las señales PWM.
  • Si el diagnóstico interno de la conmutación STO detecta un fallo, se bloquean las señales PWM, o sea, STO es activada. El bloqueo requiere un reset mediante la desconexión y reconexión de la tensión de alimentación de 24 V CC a la unidad o de una confirmación de la opción de seguridad mediante la entrada binaria segura F-DI o mediante PROFIsafe.