安全方案STO
设备应该能够根据EN 61800-5-2标准执行安全子功能“安全断开扭矩”:
通过安全选件
MOVISAFE
®
CS..A激活STO功能。
带诊断的内部结构可以防止在功率输出级 (IGBT) 上产生脉冲序列。
如果内部诊断检测到故障,则PWM信号将永久关闭。
如果STO线路的内部诊断识别到故障,PWM信号将被锁定,也就是激活STO。需要通过断开和重新接通设备的DC 24 V电源电压来锁定复位,或通过安全数字量输入端F-DI或通过PROFIsafe确认安全选件。
❮
❯
MOVIONE®
语言
Deutsch
English
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
功能安全相关的项目设计
集成安全技术
安全方案STO