O valor dos bits 21 a 24 do parâmetro 8425.20 determina a série do motor (tipo de motor).
Bit 21 – 24
Significado
Tipo do motor
Valor binário
23
22
21
20
Sem motor
0
DRN 50 Hz
1
DRN 60 Hz
DRN 50/60 Hz
DR2C