El valor de los bits 21 a 24 del parámetro 8425.20 determina la serie del motor (el tipo de motor).
Bits 21 – 24
Significado
Serie de motor
Valor binario
23
22
21
20
Sin motor
0
DRN 50 Hz
1
DRN 60 Hz
DRN 50/60 Hz
DR2C